Puertas/Cierres Puerta, interior Permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos, además de montaje de instrumentos de indicación y mando. Puerta, interior Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc. Leer más Puerta, interior Bulones de distanciamiento El elemento de fijación universal para todos aquellos casos en los que sea necesaria una distancia con el nivel de fijación. Leer más Puerta, interior Retenedor de puerta para VX Para asegurar la puerta abierta. Montaje sin mecanización en el armario o en la caja. Leer más Puerta, interior Archivación de documentos Para la archivación sencilla de documentos y esquemas de conexiones en la puerta. Leer más Puerta, interior Bandeja para documentos Bandeja para documentos en el lado interior de la puerta. Leer más Puerta, interior Asa de transporte y montaje para VX, TS, VX SE Para un montaje y desmontaje seguro de la puerta, así como para el transporte al taller. Leer más Puerta, interior Rueda de elevación para VX Para elevar la puerta si está equipada con elementos de mucho peso (por ej. un refrigerador), como ayuda al cierre. Fijación en el marco de la puerta. Leer más