- Referencia:
- KX 1579.000
- Descripción producto
- La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta
Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Bisagra de 180º
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 155 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 275 mm x 785 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Cierre
- Nº de cierres: 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12,287 kg
- Peso bruto
- 12,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 41,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177816657
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KX E-Box, An.Al.Pr.: 300x800x155 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert