Beneficios de un vistazo
- Diseño intelligente de doble pared con efecto chimenea para reducir la influencia de la exposición al sol y permitir la disipación pasiva del calor
- El toldo meteorológico con proyecciones en todas las direcciones ofrece sombra adicional y protección contra la nieve o la lluvia
- Marco TS 8 para instalación interior flexible (también es posible el uso de placas de montaje o componentes de 19")
- Materiales de alta calidad: estructura de acero inoxidable V2A, paneles de aluminio
- Superficies con recubrimiento de polvo y acabado de poliéster resistente a los rayos UV (RAL 7035) para una protección óptima con los elementos
- Cumple con los requisitos de los índices de preotección IP 55 e IK 10
- Base de transporte de 100 mm