20-02-2020

Refrigeración del chip de alto rendimiento: Rittal y ZutaCore son socios estratégicos

Los impulsores como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático o las representaciones gráficas están aumentando las demandas en el rendimiento de los procesadores, la densidad en los centros de datos y la refrigeración por rack. En estos casos, las tecnologías de refrigeración convencionales llegan a sus límites. Los nuevos socios estratégicos Rittal y ZutaCore ofrecen ahora una solución con una refrigeración directa del chip de alto rendimiento. De este modo, Rittal refuerza su competitividad en la refrigeración de TI y amplía su extensa gama de productos para incluir una refrigeración eficiente de alto rendimiento para requisitos exigentes con altas densidades de potencia. Esta solución se presentó por primera vez en la OCP Web Summit en mayo de 2020.

Rittal, el proveedor de sistemas líder en el mundo para soluciones de infraestructuras industriales y TI, y ZutaCore, un experto en la refrigeración de procesadores y líquida, han formado una asociación estratégica para soluciones de refrigeración directa del chip de alto rendimiento. Gracias a esta cooperación, Rittal está ampliando su extensa gama de soluciones de TI con una innovadora refrigeración directa del chip para elevadas densidades de potencia y situaciones de puntos calientes. Los clientes reciben soluciones de refrigeración altamente eficientes y escalables para necesidades de refrigeración exigentes, desde Edge, hiperescala y colocation hasta la informática de alto rendimiento (HPC), todo de un solo proveedor.

Preparado para los requisitos dinámicos del mercado en el futuro

«ZutaCore es un fuerte aliado con amplios conocimientos técnicos en el campo de la refrigeración de procesadores y líquida. La combinación de una tecnología de refrigeración directa del chip altamente eficiente con nuestros sistemas de refrigeración y racks de TI modulares y escalables permite a los clientes crecer de cara al futuro acorde con los requisitos dinámicos del mercado», explica el Dr. Thomas Steffen, director general de Investigación y Desarrollo de Rittal.

«Las soluciones de refrigeración líquida son muy importantes para el sector de los centros de datos para poder satisfacer los nuevos requisitos de alto rendimiento. Sin embargo, muchos usuarios a menudo dudan a la hora de introducir nuevas tecnologías, sobre todo cuando se trata de utilizar líquidos cerca de un elemento tan crítico para las empresas como la electrónica. La asociación entre el experimentado proveedor de soluciones de infraestructuras TI, Rittal, y ZutaCore creará aceptación y abrirá nuevas oportunidades para una mayor eficiencia en el sector de la refrigeración de centros de datos», afirma Jennifer Cooke, directora de investigación del equipo de estrategia y tendencias en centros de datos de IDC.

En el futuro, se lograrán más de 70 kW de disipación de calor por rack

El sistema de refrigeración líquida de dos fases sin agua de Rittal y ZutaCore garantiza una disipación de calor sin precedentes: actualmente, ofrece más de 55 kW por rack y, en el futuro, se lograrán hasta 70 kW y más por rack. Utiliza energía latente para evaporar el líquido refrigerante cuando el rack funciona a plena capacidad. En consecuencia, los clientes necesitan hasta un 20 % menos de espacio en el centro de datos con el mismo rendimiento. Se eliminan los puntos calientes del servidor, ya que el sistema se enfría exactamente en el lugar donde se encuentran, lo que reduce el riesgo de fallos en la TI.

«La asociación tiene un enorme valor añadido para la industria internacional de los centros de datos, ya que puede confiar en las soluciones de TI disponibles a nivel mundial de Rittal junto con la refrigeración líquida sin agua y orientada al futuro de ZutaCore. Con la ayuda de esta solución, los usuarios pueden condensar sus centros de datos y reducir la complejidad y los costes», comenta Erez Freibach, cofundador y director general de ZutaCore.

Presentación mundial en la OCP Global Summit de San José

En la OCP Global Summit celebrada del 4 al 5 de marzo de 2020 en San José (EE. UU.), Rittal y ZutaCore mostrarán sus soluciones conjuntas por primera vez. En el estand n.º B9, los visitantes pueden experimentar una demostración interactiva en directo y obtener más información sobre las soluciones que estos socios están adoptando para cumplir con los futuros requisitos relativos a la refrigeración de centros de datos, independientemente de si se trata de un edificio nuevo o una reforma.