Edge Computing

Ready for the digital transformation with edge computing

Data is a vital raw material, both now and in the future, with analyses and downstream processing increasing its value further still. The data produced must be processed quickly and continuously to add value, which means avoiding time-consuming transfers to data centres far away. In the case of time-critical applications in particular, latency can become a problem when transferring data over long distances.

This is where edge computing comes in. Made-to-measure data centres analyse data directly at the edge of the network, that is to say at the point where it is generated. This is a key factor for companies gearing up for the digital transformation of their business.

Focus on security and data privacy – with cross-sector solutions

Rittal helps SMEs and specialised IoT solution providers with comprehensive planning, flexible project management and reliable commissioning of edge computing solutions.

Our performance promise:

  • In collaboration with our sister company German Edge Cloud and partners, we offer all services for the entire data centre life cycle from a single source with the Rittal Ecosystem IT.
  • The open system platform RiMatrix NG covers the entire OT infrastructure and ensures maximum flexibility in every dimension.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel está ampliando su infraestructura TI con Edge Data Centers de Rittal

Con la ayuda de los Edge Data Centers de Rittal, thyssenkrupp Steel está desarrollando de forma rápida y flexible las capacidades de TI necesarias directamente en las plantas de producción para avanzar en la digitalización de una amplia gama de procesos...

Songdo

Smart City en Corea

Las llamadas Smart Cities, es decir, espacios vitales conectados en red y de alta tecnología, están destinadas a mejorar la vida y el trabajo y, al mismo tiempo, hacerlos más sostenibles. Dicha infraestructura se puede encontrar, por ejemplo, en un...

B. Braun

Un centro de datos para los requisitos de la industria 4.0 en muy poco tiempo

Los expertos en TI de B. Braun, uno de los principales fabricantes del mundo de productos de ingeniería médica y farmacéuticos, se enfrentaron a un verdadero desafío: una nueva planta de producción de última generación requería una rápida ampliación de...