La demanda de sistemas fotovoltaicos modernos es enorme. Para poder suministrar un gran número de piezas al mismo tiempo que se mantiene la resistencia y la rapidez de entrega, la empresa brasileña Momberg Group utiliza los armarios de poliéster de la serie AX. Además, emplea el Eplan Pro Panel y el centro de mecanizado Perforex BC para la fabricación y el diseño de prototipos con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad en poco tiempo.
Resumen
- Proyecto
- Momberg Group
- Ubicación
- Sorocaba, Brasil
- Sector
- Energy
- Reto
Rápida instalación de armarios para los componentes sensibles en parques FV que protejan contra el polvo, la humedad y la radiación ultravioleta.
- Solución
Instalación de la serie de armarios AX de poliéster
Planificación mediante EPLAN Pro Panel
Mecanizado por medio de Perforex BC
La presencia de instalaciones fotovoltaicas de todos los tamaños crece no solo Europa, sino también en Sudamérica principalmente. Para poder ofrecer una energía solar de buena calidad y de forma duradera, se necesita un componente específico; la caja de cadenas. Se trata de un elemento que transmite las cadenas de celdas a los módulos y, dado que protege los componentes sensibles, evita los fallos de corriente en los sistemas fotovoltaicos como los cortocircuitos. Esto se consigue mediante lo que se denomina colector de cadenas, que se encarga de «recoger» la corriente de los módulos fotovoltaicos. Momberg Group se ha especializado en la fabricación de cajas de cadenas de alta calidad otorgándole a su gama de productos el nombre de TECBOX®. Y precisamente para poder suministrar la alta cantidad de piezas para la tecnología del futuro, la empresa confía plenamente en la experiencia y el conocimiento de Rittal y Eplan.
Para nosotros, esta colaboración con Eplan y Rittal era de gran importancia. Con los armarios de poliéster AX no solo hemos encontrado una solución adaptada a nuestras necesidades, sino que hemos podido confiar en la experiencia de ambas empresas también para el proceso de mecanizado.
Momberg Group no solo fabrica las TECBOX® para sistemas fotovoltaicos privados, sino que, en realidad, el tamaño de las instalaciones que están equipadas por Momberg es formidable. Momberg ha llevado a cabo un proyecto de instalación de un parque fotovoltaico para una de las empresas de mayor tamaño del sector energético del país, para lo que se necesitaron un total de 600 cajas de cadenas. La empresa tuvo que enfrentarse a varios retos, ya que las cajas debían estar protegidas contra la radiación ultravioleta y la humedad, además de los plazos ajustados del cliente. Sin embargo, gracias a la colaboración con Rittal y Eplan, fue posible encontrar una solución eficiente que permitía ahorrar tiempo. Los armarios de poliéster de la serie AX son ideales para su aplicación en instalaciones de parques solares de gran tamaño gracias a su elevada clase de protección IP 66. Los armarios protegen los componentes eléctricos interiores de manera fiable y segura de la radiación solar, la humedad y el polvo.
Mecanizado mediante Perforex BC
En base a la larga experiencia de Momberg, Rittal ha decidido comenzar el proyecto del prototipo en colaboración con la empresa y utilizar el software Eplan Pro Panel para la planificación. El proceso de mecanizado también se benefició de la gestión de datos integrada. Gracias al Perforex BC, se pudo llevar a cabo el mecanizado de los armarios en poco tiempo. Rittal y Momberg lograron producir el mecanizado de 14 armarios por día, llegando a aplicar 25 perforaciones en cada uno.
«Por medio de la automatización del Perforex BC, pudimos encargarnos del proceso de mecanizado en muy poco tiempo», afirma André Pinheiro con convicción. Gracias a la colaboración y la experiencia de Rittal, Eplan y Momberg, fue posible cumplir con los ajustados plazos de entrega e instalar un sistema fotovoltaico seguro con el que poder suministrar energía limpia en Brasil de forma segura.