Rittal le ofrece máquinas totalmente automatizadas para el procesamiento mecánico, el montaje y el ensamblaje de cables para que pueda procesar individualmente las cajas y los armarios de distribución con la misma precisión y calidad en la fabricación del armario. EPLAN Smart Wiring le permite implementar el cableado de forma más sencilla que nunca. De este modo, todas las estaciones de trabajo están vinculadas a un proceso continuo y eficiente mediante datos del prototipo virtual.
Rittal Automation Systems proporciona todo lo necesario para que la construcción de los armarios de distribución sea más fácil, rápida, precisa y reproducible mediante la automatización: el flujo de trabajo ideal en un solo proveedor.
Corte
El gemelo digital proporciona todos los datos de corte para preparar componentes de longitud variable como carriles DIN, carriles de descarga de tensión, conductos de cables y cubiertas de conductos de cables para el montaje.
Nuestras soluciones
Up to 60% savings with Secarex
- High-performance tooling for fast, precise and dependable operation
- Benefit from a clear time saving compared to manual cutting
- No template change required for standard support rails
- Waste optimization lowers your material costs
Modificación del armario
Basado en los datos de perforación y fresado en el gemelo digital, el ajuste de la carcasa y el procesamiento mecánico de las piezas planas se realiza automáticamente mediante una máquina.
Nuestras soluciones
Hasta un 74% ahorro con Perforex BC
- Trabaje 8 veces más rápido en aceo y 20 veces más rápido en acero inoxidable (en comparación con el mecanizado manual)
- Un Perforex BC se paga solo en tan sólo 2.5 años cuando se fabrican aproximadamente 150 gabinetes por año
- Las órdenes de taller programadas están disponibles de inmediato, se pueden reutilizar y son fáciles de copiar y modificar
89% savings with Perforex LC
- Increase cutting speed 20 times (in the case of stainless steel and compared to Perforex BC)
- Contact-free and low-vibration machining with no tool wear and low noise emissions
- 3D machining eliminates the need to re-clamp the workpiece
- Boost throughput in a shorter time and improve competitiveness
- Short throughput times with consistently high machining quality
- Fast return on investment: Perforex MT already pays for itself from 100 enclosures per year
- Work 8x faster in steel and 20x faster in stainless steel (compared to machining by hand)
Instalación mecánica
Según la ubicación de los dispositivos en el gemelo digital, se generan diseños en 2D que contienen toda la información necesaria para la instalación.
- Solución práctica para simplificar el manejo de armarios y conjuntos de armarios
- Capacidad de carga hasta 1.8 t
- Probado de acuerdo con la directiva de máquinas
- Haga que sus datos estén disponibles de forma transparente para todos los involucrados en el proyecto en cualquier etapa de la cadena de valor
- Vea y comente los cambios desde cualquier ubicación utilizando un navegador de Internet
- Comunicación directa y sin papel y colaboración que abarca diferentes proyectos, disciplinas y empresas
- La solución ergonómica para los procesos de mecanizado de armarios
- Bastidores de montaje móviles, inclinables y (según la variante) regulables en altura
- Fijación sencilla y variable de placas de montaje con cierre rápido
- Independiente de la red eléctrica, ocupa un espacio mínimo cuando no está en uso
- Carro de almacenamiento y transporte LT 1000 para una fácil manipulación de paneles de armarios
Etiquetado
Los datos de identificación del dispositivo del gemelo digital se envían a la impresora de etiquetas, por lo que no es necesaria una introducción, clasificación o procesamiento manuales.
Nuestras soluciones
- Transfiera datos a través de interfaces estandarizadas a los sistemas de impresión de etiquetas del fabricante de componentes
- No se requiere entrada manual, clasificación o preocesamiento
Ensamblaje de cables
La creación del gemelo digital incluye, entre otras cosas, la definición del mejor trazado para las conexiones eléctricas desde el esquema eléctrico al armario y la determinación de las longitudes necesarias para cada una de las conexiones.
Junto con las especificaciones del esquema eléctrico sobre el color, el diámetro, el tipo de material y el tratamiento del extremo del conductor, el gemelo digital proporciona los datos necesarios para el ensamblaje manual y totalmente automatizado de un cable o hilo. En este caso, las interfaces estandarizadas también permiten proporcionar estos datos directamente para el ensamblaje de cables completamente automatizado.
Our solutions
Up to 80% savings with Wire Terminal
- When manufacturing 300 or more enclosures a year, the Wire Terminal will pay for itself in as little as approximately 2.5 years
- Fully automated production ensures consistent top quality
- Magazine-based wire delivery
More about Wire Terminal WT fully automated wire processing machine
Up to 40% savings with semi-automated machines
- Boost efficiency in the routine operations of cutting to length, stripping and crimping
- Benefit from faster processes and outstanding repeat accuracy
Cableado
La información del cableado en el gemelo digital se utiliza para visualizar los trazados y la ubicación de las conexiones.
La exhaustividad de toda la información relacionada con la visualización de la ubicación de la instalación y la conexión permite prescindir del diagrama eléctrico para el cableado del armario de distribución.
Nuestras soluciones
Hasta un 20% de ahorro con Smart Wiring
- Trabaja de forma 100% digital
- El diseño de ensamblaje, el equipo, las conexiones, los tipos de conexión y las rutas de enrutamiento se muestran de manera comprensible
- Para cambios de última hora, puede ejecutar una comparación automática de proyectos para ayudar y evitar errores
- La información de estado facilita la transferencia de proyectos entre diferentes miembros del personal y hace que el eseguimiento del proyecto sea una tarea sencilla
- Entrega por cable basada en revistas
Comprobación
Las listas de cableado punto a punto para hilos, cables, bornes y dispositivos ayudan a identificar posibles errores antes de poner en marcha el armario de distribución.
Nuestras soluciones
- Haga que sus datos estén disponibles de forma transparente para todos los involucrados en el proyecto en cualquier etapa de la cadena de valor
- Vea y comente los cambios desde cualquier ubicación utilizando un navegador de internet
- Comunicación directa y sin papel y colaboración que abarca diferentes proyectos, disciplinas y empresas
Hasta un 20% de ahorro con Smart Wiring
- Trabaja de forma 100% digital
- El diseño de ensamblaje, el equipo, las conexiones, los tipos de conexión y las rutas de enrutamiento se muestran de manera comprensible
- Para cambios de última hora, puede ejecutar una comparación automática de proyectos para ayudar y evitar errores
- La información de estado facilita la transferencia de proyectos entre diferentes miembros del personal y hace que el eseguimiento del proyecto sea una tarea sencilla
- Entrega por cable basada en revistas
Ir al siguiente paso del proceso: Operaciones y Servicios