Chill-out

Effiziente Prozess- und Maschinenkühlung mit dem VX25 TopTherm Chiller

Wärme tut gut. Am Strand in der Sonne beispielsweise. Bei der Prozess- oder Maschinenkühlung hat sie nichts zu suchen. Aber Hand aufs Herz: Können Sie jederzeit sicher sein, dass Ihre Komponenten nicht doch unter Hitze leiden?

Sie können sicher sein! Zumindest dann, wenn Sie den VX25 TopTherm Chiller im Einsatz haben. Denn der hat’s buchstäblich in sich.

Hier passen Chiller und Schaltschrank perfekt zusammen!

Kompakt im Aufbau – vielfältig in der Anwendung

Mit der Flüssigkeitskühlung sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb. Der VX25 TopTherm Chiller führt über das Medium Wasser hohe Wärmelasten aus der Maschine oder dem Schaltschrank ab. Über ein Rohrleitungssystem werden alle Kühlaufgaben an einer Anlage oder Maschine gelöst.

Mit einer Kühlleistung von 8 kW bis 20 kW.

40 % weniger Kältemittel

Das Wasser muss dazu natürlich kalt sein. Dafür sorgt das Kältemittel. Dank der integrierten Microchannel-Technik, wurde die Kältemittelfüllmenge im Chiller auf ein Minimum reduziert. Um genau 40 Prozent gegenüber dem Vorgängerprodukt.

Bis zu 35 % Reduzierung des CO2-Footprints

Und auch Ihr CO2-Footprint lässt sich durch die effiziente Technik um bis zu 35 Prozent verringern.

Können Sie sich in der derzeitigen Wirtschaftslage einen Ausfall Ihrer Produktionsmittel leisten? Mit dem VX25 TopTherm Chiller gehen Sie auf Nummer sicher. Die standardmäßig integrierten Sicherheitsfunktionen (Überströmventile, Strömungswächter und Füllstandsüberwachung) sowie der NTC-Fühler zur raumgeführten Differenzwertregelung helfen zuverlässig Ausfälle zu vermeiden.

Aber nicht nur die inneren Werte überzeugen, auch die äußeren.
So benötigt der Chiller eine sehr geringe Grundfläche gerade mal so groß wie ein normales Handtuch. In der Leistungsklasse 20 kW beträgt die Standfläche 0,48 m2, das sind 34 % weniger als bei der herkömmlichen Größe, dabei macht der Chiller eine ausgesprochen gute Figur.

Besonders durch die direkte Anreihbarkeit und perfekte Integration in bestehende Schaltschrankreihen.

Der VX25 TopTherm Chiller macht aus seinem Zustand kein Geheimnis. Das sehr gut ablesbare und auch mit Handschuhen bedienbare Display informiert in Klartext, Parametrierung wird damit zum Kinderspiel.

Sie wollen aber nicht nur mehr wissen, sondern quasi auch überall auf der Welt informiert sein? Auch da lässt Sie der VX25 TopTherm Chiller nicht im Stich. Durch die Fernüberwachung via integrierte Ethernet Schnittstelle und zwar in jedem Seriengerät.

Also, worauf warten Sie noch? Genießen Sie das gute Gefühl, rund um die Uhr entspannt zu sein. Weil Ihr Chiller stets das macht, was er soll – chillen.

Nehmen Sie sich an ihm ein Beispiel, in diesem Sinn: Chill-out!

Sehen Sie im folgenden Video, warum Sie mit dem VX25 TopTherm Chiller in Ruhe chillen können:

  • Reduzierung des CO₂-Footprints um bis zu 35 %
  • Energieeinsparung durch nachgewiesene Energieeffizienz (EER* alt 1,8 / EER* neu 2,6)
  • Längere Wartungsintervalle durch Reduzierung der Kältemittelmenge
  • Präzise Temperaturregelung (+/- 1 K) standardmäßig im Grundgerät
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch integrierte Sicherheitsfunktionen und Monitoring
  • Minimale Aufstellfläche
  • Eine Gehäusegröße für vier Leistungsklassen
  • Hohe Servicefreundlichkeit

*EER = Energy-efficiency ratio

Zum Produkt

Refroidisseur d'eau TopTherm dans l'armoire électrique

Refroidisseur d'eau TopTherm VX25 8 - 20 kW

Les refroidisseurs d'eau TopTherm VX25 ont une construction compacte pour de multiples applications. Le refroidisseur d'eau et son enveloppe sont parfaitement harmonie tout en respectant un encombrement minimal et en disposant d'une efficacité...

Aide à la décision

Comment puis-je trouver la solution de climatisation appropriée ?

Pour réaliser des processus de production complexes, des composants sensibles et toujours plus performants sont intégrés dans les armoires électriques, pour lesquels la climatisation appropriée est déterminante en matière de durée de...