Assistant de conversion

Armoires monobloc SE 8 en VX SE

L'assistant de conversion vous permet une transformation aisée et rapide des articles SE 8 aux nouveaux articles VX SE.

Référence
SE 8
Désignation SE 8 Référence
VX SE
Désignation VX SE

5830.500

SE 8, LHP 600x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 499x1696 mm, panneau arrière monobloc

5830.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5831.500

SE 8, LHP 800x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 699x1696 mm, panneau arrière monobloc

5831.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5832.500

SE 8, LHP 800x2000x400 mm, LH de la plaque de montage 699x1896 mm, panneau arrière monobloc

5832.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5833.500

SE 8, LHP 800x2000x500 mm, LH de la plaque de montage 699x1896 mm, panneau arrière monobloc

5833.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x500 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5834.500

SE 8, LHP 800x2000x600 mm, LH de la plaque de montage 699x1896 mm, panneau arrière monobloc

5834.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5840.500

SE 8, LHP 1000x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 899x1696 mm, panneau arrière monobloc

5840.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1000x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5841.500

SE 8, LHP 1200x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 1099x1696 mm, panneau arrière monobloc

5841.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5842.500

SE 8, LHP 1600x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 1499x1696 mm, panneau arrière en deux parties

5842.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1600x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5843.500

SE 8, LHP 1200x2000x400 mm, LH de la plaque de montage 1099x1896 mm, panneau arrière monobloc

5843.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5844.500

SE 8, LHP 1200x2000x500 mm, LH de la plaque de montage 1099x1896 mm, panneau arrière monobloc

5844.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x500 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5845.500

SE 8, LHP 1200x2000x600 mm, LH de la plaque de montage 1099x1896 mm, panneau arrière monobloc

5845.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x600 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5846.500

SE 8, LHP 1800x2000x500 mm, LH de la plaque de montage 1699x1896 mm, panneau arrière en deux parties

5846.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1800x2000x500 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5850.500

SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5850.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5851.500

SE 8, acier inoxydable, LHP 600x1800x500 mm, LH de la plaque de montage 499x1696 mm, à 1 porte

5851.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5852.500

SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5852.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5853.500

SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5853.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5854.500

SE 8, acier inoxydable, LHP 1000x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 899x1696mm, à 1 porte

5854.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1000x1800x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5855.500

SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5855.600

VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à deux portes en face avant

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, LHP 600x1800x400 mm, à 1 porte

5830.680

VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1800x400 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5831.580

SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x400 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5831.680

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x400 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LHP 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5850.580

SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5850.680

VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5852.580

SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5852.680

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LHP 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant

Toutes les armoires monobloc SE 8 sont encore disponibles jusqu'au 31.03.2021.

Les articles proposés pour la conversion de SE 8 en VX SE sont une recommandation.
Veuillez vérifier si la recommandation correspond à votre cas personnel.

Avantages du client

Profitez des avantages du VX SE pour votre application

Les armoires juxtaposées sont souvent utilisées de manière unitaire. À la question pour un coffret électrique plus grand, la décision se dirige souvent au profit d'armoires juxtaposées. Les avantages de l'armoire monobloc VX SE étaient jusque-là...

Fabrication flexible

La fabrication des armoires monobloc VX SE peut être réalisée directement à l'usine Rittal.

Utilisez les données générées par l'ingénierie et commandez les armoires avec des découpes pour p. ex. des climatiseurs, ventilateurs à filtre ou plaques passe-câbles. Améliorez ainsi l'efficience de votre processus de fabrication.

Applications

L'armoire monobloc VX SE est exactement comme nos clients : polyvalente !

Profitez des avantages pour votre application dans différents secteurs d'activité ainsi que des indices de protection élevés, d'une grande diversité de dimensions à partir d'une profondeur de 300 mm jusqu'à une largeur de 1800 mm, des variantes de...