La progression de la numérisation dans de nombreux domaines entraîne l'émergence de nouveaux types et de nouvelles amplitudes de données. Dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'automobile, de l'énergie ou du secteur manufacturier, des volumes de données sans précédent sont générés et doivent être filtrés et agrégés à proximité de la source pour pouvoir être utilisés efficacement en temps réel. C'est ce qui a suscité la récente tendance à créer des Micro DataCenter en interne.
À la périphérie ("Edge") du réseau, les Micro DataCenter traitent les données avec de courtes latences afin qu'elles puissent être utilisées quasiment en temps réel. Oubliez les Datacenter distants et centralisés et gardez le contrôle de vos données. De plus, les Micro Datacenter sont conçus pour accueillir des infrastructures informatiques complètes, par exemple dans les administrations publiques et les supermarchés. En fonctionnant comme un Datacenter, un Micro DataCenter peut également être utilisé pour sauvegarder vos données.
Tout-en-un : La solution OT complète pour votre infrastructure informatique
Promu par la tendance à la décentralisation, Rittal a imaginé un nouveau type de Datacenter. Les Micro Data Centers RiMatrix offrent des solutions OT complètes et standardisées à l'échelle mondiale pour répondre à vos besoins, y compris ceux du secteur du Edge. Ils couvrent toutes les catégories de sortie, sont configurables individuellement et s'adaptent facilement à vos conditions ambiantes. Leurs modules standardisés garantissent des niveaux élevés de flexibilité et d'extensibilité, de sorte que la solution évolue au rythme de vos besoins.
Les solutions de Micro Data Center RiMatrix sont véritablement des multitalents talentueux, car elles réunissent tous les piliers pertinents du système en un seul ensemble : baie, alimentation, refroidissement, surveillance et sécurité. Elles sont à l'épreuve du temps et conçues pour résoudre les problèmes actuels et futurs. Notre configurateur effectue des contrôles de plausibilité afin d'éliminer les erreurs du processus de commande et de garantir le bon déroulement des opérations. Votre interlocuteur chez Rittal intègre toutes vos exigences individuelles dans le configurateur et élabore sur cette base une offre sur mesure.
Le Micro DataCenter caméléon
Le Micro DataCenter RiMatrix vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour survivre dans le monde industriel moderne. Le Micro DataCenter peut s'adapter à d'innombrables situations. Ses solutions peu encombrantes sont documentées et peuvent également être visualisées avant l'installation grâce à la réalité augmentée, afin que vous puissiez vérifier la faisabilité spatiale du Micro DataCenter. Des analyses CFD vous permettent de visualiser vos concepts de refroidissement individuels.
La flexibilité, la sécurité et l'efficacité maximales sont coordonnées à la perfection pour une individualité maximale :
Développées pour des petites salles informatiques, et des locaux techniques de proximité, les baies IT climatisées 24U et 42U intègrent leur solution de climatisation et de supervision. Différentes tailles de baies et puissances de refroidissement sont disponibles, avec un montage précis et facile à installer (pas de tuyauterie requise). Refroidissement passif avec la technologie de refroidissement hybride brevetée, avec des économies d'énergie moyennes de 30%.*
Efficacité maximale et encombrement minimal.
*Par rapport aux solutions de refroidissement conventionnelles à base de réfrigérant
Solution globale d’infrastructure compacte à haut niveau de performance pour les applications informatiques moyennes. Planifié et installé avec soin, sans perte d'espace. Intégrée dans la baie, l'unité de refroidissement liquide refroidit de manière extrêmement efficace et rentable pour aider à minimiser votre empreinte carbone. Puissance de refroidissement de 3 kW à 6,5 kW avec redondance.
Solution de climatisation Inter-baies pour les applications informatiques moyennes à grandes. Soigneusement planifiée et facilement évolutive. Le refroidissement est assuré par un échangeur de chaleur air/réfrigérant (LCP DX) ou un échangeur de chaleur air/eau (LCP CW). Le refroidissement varie en fonction de l'utilisation de la capacité. Haute performance de refroidissement dans un espace minimal (1-4 baies).
LCP DX : idéal pour le refroidissement des applications informatiques de moyenne et haute puissance.
LCP CW : Les charges thermiques extrêmement élevées sont transportées hors des baies informatiques via des échangeurs de chaleur air/eau.
Solutions extérieures pour un maximum de 5 KW de refroidissement. Robustes et faciles à installer (pas de tuyauterie nécessaire). Refroidissement passif avec une technologie de refroidissement hybride brevetée, pour des économies d'énergie moyennes de 30 %*.
*Par rapport aux solutions de refroidissement conventionnelles à base de réfrigérant.
Vos avantages en un coup d'œil:
- Une solution de DataCenter facile à mettre en œuvre, par ex. pour les applications Edge
- Solution OT complète provenant d'une source unique
- Normalisée à l'échelle mondiale
- Conforme à toutes les normes de sécurité pertinentes
- Modulaire et facile à configurer
- La configuration sans erreur permet de gagner du temps et de minimiser les risques
- Facile à utiliser
- La qualité Rittal éprouvée
- La livraison rapide
- et bien plus encore.
Obtenez dès à présent des conseils personnalisés et sans obligation
Si vous avez des questions ou souhaitez parler à votre agent local, veuillez utiliser l'une de nos nombreuses options de contact, comme notre formulaire de contact.