- Référence:
- AS 4050.749
- Modèle
- pour machine d'assemblage
- Description produit
- Avec colliers en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
- Couleur
- noir
- Convient à
- Type de coffret: Machine à sertir les câbles RC
Machine à sertir les câbles R8
Machine à sertir les câbles R8 E
- Longueur
- 8 mm
- AWG
- 16
- Diamètre interne
- 3,5 mm
- Pour section
- 1,5 mm²
- Code couleurs DIN
- Oui
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Format de livraison
- sur bande
- Unité d'emballage
- 5 000 p.
- Poids/UE
- 5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177805170
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
-
Adereindhuls 1,5mm², 8mm, Gordel - noir