- Référence:
- AS 4054.600
- Modèle
- droit
- Description produit
- Pour câbles en cuivre et aluminium.
- Avantages
- La puissance de coupe développée garantit une coupe propre et durable
- Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Normes
- Double isolation 1000 V
- VDE
- Dimensions
- Longueur: 160 mm
- Pour diamètres de câbles
- 0,2 ‐ 11 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,243 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 8
- EC000165
- ETIM 7.0
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Description produit
-
AS Pince coupant pr diam. 0,2-11