Bandeau de finition supérieur pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9672.318

Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Référence:
SV 9672.318
Description produit
Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition supérieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Height front panel top
100 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,68 kg
Poids brut
1,78 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177697355
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV Bandeau de finition supérieur, pour TS, LH : 800x100 mm, indice de protection IP 54
Documentations
Notice d'utilisation