Écrous à ressort avec vis pour profilé avec rainure en T

Référence: DK 7000.990

M6 x 10 mm pour rail profilé avec rainure en T, assurent un montage flexible et fiable de composants complémentaires sur le rail profilé avec rainure en T.

Référence:
DK 7000.990
Modèle
Tête ronde empreinte étoile 30
Description produit
Les écrous à ressort assurent un montage flexible et fiable des accessoires sur les montants avec rainure en T.
Composition de la livraison
Écrous à ressort
Vis, autobloquantes
Dimensions
Filetage: M6
Longueur du filetage: 10 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,349 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177122581
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
Visserie 19" M6