Gestion du câblage

Plaques passe-câbles

Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour bâtis industriels en différentes versions. Pour coffret mural réseaux EL 19" avec au choix des plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles ou des presse-étoupes métriques.

Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles en plastique avec empreinte préestampée métrique

Avec perforations préestampées pour presse-étoupes.

Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles en plastique avec tétines, pour AX

Percer seulement la tétine en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles avec garniture à brosse pour EL

Plaque passe-câbles repliée avec joint d'étanchéité moulé «in situ» et garnitures de brosse en matière plastique pour l'introduction aisée des câbles.

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles métallique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles en deux parties avec joint de compression élastique pour coffrets électriques AX

La plaque passe-câbles en plusieurs parties permet un montage aisé sur le coffret et offre diverses possibilités d'intégration. Pour l'introduction aisée dans le coffret de câbles avec ou sans connecteurs. Les...

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles métallique

Comme pièce de rechange ou en remplacement des plaques passe-câbles de série jointes, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles métallique avec empreinte préestampée métrique

Percer simplement les perforations pour les presse-étoupes avec le tournevis, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles avec joint de compression élastique pour coffrets AX

Pour introduire des câbles avec fiche lorsque la plaque passe-câbles est déjà montée sur le coffret. La plaque passe-câbles en plusieurs parties peut être étanchéifiée grâce...

Plaques passe-câbles

Plaque passe-câbles pour presse-étoupes métriques pour EL

Plaque passe-câbles repliée avec joint d'étanchéité moulé «in situ» et perforations préestampées à découper pour des presse-étoupes métriques.

Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles en plastique à tétines

Percer la matière plastique et passer le câble, indice de protection IP 65 avec une introduction de câble soignée.

Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de...

Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles en plastique avec empreinte préestampée PG

Avec perforations PG préestampées pour presse-étoupes.