Écrous cage

Référence: EL 2092.300

M5 / M6, pour la fixation des coffrets rackables électroniques, des équipements 482,6 mm (19") et des plaques pleines sur les profilés de fixation, 482,6 mm (19").

Référence:
EL 2092.300
Modèle
Sans mise en contact
Description produit
Ils servent à monter les tiroirs électroniques, les composants 19" et les faces avant sur les montants 19". Pour l'utilisation avec des profilés en tôle de 0,8 à 2,5 mm d'épaisseur. Ils sont disponibles avec ou sans dispositif assurant l'équipotentialité entre les éléments d'une part et les montants 19" ou le coffret d'autre part.
Dimensions
Filetage: M6
Pour épaisseurs de matériau
1,2 ‐ 1,5 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,15 kg
Poids brut
0,202 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177187382
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
Ecrou cage M6 sans mise en contact