Écrous sertis M6 pour coffrets KS

Référence: KS 1482.000

Pour armoires compactes KS Pour la fixation des éléments sur les bossages de fixation de la porte ou sur le panneau arrière des armoires. Longueur de pénétration de la vis 8 mm.

Référence:
KS 1482.000
Description produit
Pour la fixation des accessoires sur les supports de la porte ou sur le panneau arrière des coffrets.
Dimensions
Filetage: M6
Longueur du filetage: 8 mm
Filetage
M6
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,02 kg
Poids brut
0,062 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177007178
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Description produit
Insert M6 pour coffret KS
Documentations
Info sheet