- Référence:
- SG 2370.170
- Modèle
- Diode permanente
- Description produit
- Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.
- Avantages
- Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
- Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
- Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
- Mode de fonctionnement
- Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
- Matériau
- Coffret en polyamide
Calotte : polycarbonate transparent
- Couleur
- Jaune
- Diamètre
- 70 mm
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 2500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 250 V AC
- Dimensions
- Hauteur: 56 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
- Tension nominale
- 230 V
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,07 kg
- Poids brut
- 0,083 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177656437
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Description produit
-
Module optique + diode - 230 V - orange