Accessoires

Interface homme-machine

Accessoires pour coffrets de commande et accessoires pour habillages électriques : accessoires avant pour coffrets de commande, écrans, poignées, supports et tiroirs pour claviers, support et appui de souris, volets d'interfaces, colonnes de signalisation.

Interface homme-machine

Poignées

Les poignées des coffrets de commande Comfort-Panel et Optipanel facilitent le positionnement ergonomique optimal des tableaux pour différents utilisateurs. D'autres systèmes de poignées peuvent être fixés sur...

Interface homme-machine

Accessoires annexes

Supports pratiques pour les portes documents ou les tableaux d'affichage. Les consignes de sécurité ou les informations importantes sont directement visibles par l'exploitant de l'installation.

Interface homme-machine

Accessoires avant

Faces avant en aluminium pour une intégration esthétiquement parfaite dans la partie avant des coffrets de commande Comfort-Panel et Optipanel.

Interface homme-machine

Écrans et accessoires

Ecrans TFT et accessoires pour tableau de commande.

Interface homme-machine

Claviers, tablettes de rangement et tiroirs

Clavier monté dans une tablette du tableau de commande ou intégré dans le plan de montage 19" via un tiroir ou un volet.

Interface homme-machine

Interfaces

Volets d'interfaces pour la connexion de différents appareils ou pour l'émission de données sans ouvrir le coffret

Interface homme-machine

Colonnes de signalisation

Affichage fiable des états de machine et d'installation avec des signaux optiques et sonores. Accessoires multiples pour l'adaptation aux surfaces et aux bras porteurs.