Base

Pieds de nivellement

Les pieds de nivellement sont utilisés pour compenser les différences de hauteur en cas d'inégalités du sol. Pour différents types d'enveloppes avec des matériaux et des formes diverses.

Pieds de nivellement

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Pour compenser les inégalités du sol en cas de différences de hauteur. Filetage de fixation M12. Au choix avec six pans creux pour le réglage de la partie interne de l'armoire.

Pieds de nivellement

Pieds de nivellement avec réglage par l'intérieur, pour baies VX IT

Pour compenser les inégalités du sol. L'équerre de montage sert au décalage et à la fixation des pieds de nivellement sous l'ossature de l'armoire. Grâce à cela, le pied de nivellement peut être...

Pieds de nivellement

Pieds de nivellement pour coffrets FlatBox, M10 x 20 mm

Pieds de nivellement, pour coffrets FlatBox

Pieds de nivellement

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, VX SE en acier inoxydable

Pour le montage sur les armoires, pour le nettoyage aisé du sol et pour compenser les inégalités du sol de ±15 mm.

Pieds de nivellement

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, VX SE en acier inoxydable

Pour le montage direct sur la pièce d'angle de l'ossature de l'armoire. Conçu également pour le montage sur les socles VX. L'adaptateur de socle est requis pour le montage sur les socles VX.

Pieds de nivellement

Adaptateurs de socle pour roulettes doubles orientables et pieds de nivellement

Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 et des pieds de nivellement sous les socles VX, AX.