Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur

Référence: DK 7715.535

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale

Référence:
DK 7715.535
Modèle
Coffret mural IT
prémontés avec montants 19" réglables en profondeur
Description produit
Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
Matériau
Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison
Partie murale avec plaque passe-câbles pleine en haut et brosse passe-câbles en bas, deux rails de montage verticaux et rail profilé en C horizontal, pour la retenue des câbles
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, réglable en profondeur en continu et filtres de sortie latéraux à gauche et à droite
Rail de mise à la masse avec neutre à la terre
Porte vitrée design
1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques
Patte de fixation murale de 10 mm renforcée
Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage
Serrure de sécurité 3524 E
Unités de hauteur
15 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 746 mm
Profondeur: 673 mm
Profondeur de montage
620 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 683 mm
Profondeur de la partie pivotante
516 mm
Profondeur de la partie murale
135 mm
Code IK
IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
750 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
45,6 kg
Poids brut
48,1 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177551022
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Description produit
DK Coffret mural en 3 parties, L600xH746xP673 mm, 15 U, prémonté, IP 54, avec plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés