- Référence:
- AE 1019.500
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Système de verrouillage à trois points
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 300 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Nombre de portes
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 76,4 kg
- Poids brut
- 79,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177421394
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
AE Coffret électrique, LHP : 1000 x 1200 x 300 mm, en acier inoxydable 1.4404, avec plaque de montage, à deux portes, système de verrouillage à trois points