- Référence:
- AS 4052.107
- Modèle
- Double isolation 1000 V
pour vis à tête fendue
- Description produit
- Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
- Avantages
- Effort réduit grâce au manche ergonomique
- Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
- Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
- Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type
- L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
- Matériau
- Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Ø lame
- 6,5 mm
- Longueur de lame
- 125 mm
- Lame (largeur x épaisseur)
- 6,5 x 1,2 mm
- Empreinte
- SL
- Diamètre du manche
- 27 mm
- Longueur du manche
- 115 mm
- Normes
- CEI 60 900
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,085 kg
- Poids brut
- 0,09 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82054000
- EAN
- 4028177807242
- ETIM 9
- EC000158
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Description produit
-
AS Tournevis isolé SL6,5x1,2