Bloc d'alimentation CMC III pour UC, UC Compacte, réglette d'éclairage à diodes, module de contrôle des portes

Référence: DK 7320.435

Bloc d'alimentation CMC III pour l'utilisation à différents niveaux de tension.

Référence:
DK 7320.435
Description produit
Le bloc d'alimentation est spécialement adapté au design CMC III et peut être intégré dans une unité de montage. Deux bornes complémentaires sont disponibles comme sorties 24 V en plus d'une fiche spéciale pour l'Unité Centrale / l'Unité Centrale Compacte CMC III.
Courant de sortie (max.)
1,3 A
Suitable for CMC
Unité centrale CMC III
Unité centrale compacte CMC III
Dimensions
Largeur: 138 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 144 mm
Tension de sortie
Tension de sortie: 24 V CC
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,52 kg
Poids brut
0,605 kg
Numéro du tarif douanier
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Déclarations
Déclaration de conformité