- Référence:
- DK 7644.000
- Modèle
- avec cadre extractible 19"
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm - Finition
- Coffret : revêtement poudre
Cadre extractible : acier inoxydable - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte montée sur charnières
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret
Cadre extractible monté sur rails télescopiques
Filtres de sortie dans le fond du coffret et dans la partie latérale gauche
Fenêtre vitrée dans la partie latérale droite
Rail de retenue des câbles sur le panneau arrière
Rail de retenue des câbles supplémentaire à monter sur le cadre extractible - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 350 mm - Hauteur de montage pour les composants
- 10 U
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 U
- Position des charnières
- à gauche
- Nombre de serrures
- 2
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54 en liaison avec la plaque passe-câbles pour presse-étoupes
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25,175 kg
- Poids brut
- 26,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Homologations
- Lloyds Register of Shipping