CMC III – Système de supervision CMC III ouverture automatique des portes CMC III ouverture automatique des portes Module de contrôle des portes Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées. Vers le produit CMC III ouverture automatique des portes Kit d'ouverture automatique de porte pour ouverture automatique des portes (ADO) Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de... Vers le produit CMC III ouverture automatique des portes Poignée de porte confort avec fonction d'ouverture La porte est déverrouillée par le système d'ouverture automatique des portes par action sur le mécanisme de verrouillage. Vers le produit CMC III ouverture automatique des portes Bouton de porte Bouton à raccorder aux contacts d'ouverture du module de contrôle des portes pour l'ouverture manuelle de la porte. Vers le produit CMC III ouverture automatique des portes Portes pour VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO) Portes vitrées et en tôle d'acier VX IT, avec clapets de purge pour une ouverture automatique en cas d'alarme Vers le produit