Montants

Accessoires pour rails profilés

Accessoires pour rails profilés.

Accessoires pour rails profilés

Renfort pour montants 19" pour VX IT montant 19" « standard »

Pièces de renfort des montants 19' pour VX IT afin de compenser une charge mal répartie.

Accessoires pour rails profilés

Renfort pour montants 19" avec montants en L

S'opposent à la torsion des rails profilés montés lorsque la charge est répartie de manière inégale, fixation directe sur les rails profilés 482,6 mm (19") et au châssis système...

Accessoires pour rails profilés

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Avec marquage numérique selon une trame en pouces pour le repérage sans équivoque des différentes unités de hauteur, jusqu'à au maximum 56 U.

Accessoires pour rails profilés

Caches horizontaux 19" pour montants

Pour la compensation entre les équipements placés sur toute la hauteur de la baie, 482,6 mm (19") et la hauteur de baie utile.

Accessoires pour rails profilés

Kit de fixation, 2 U pour composants 19"

Permet l'intégration rapide et aisée d'une surface de montage supplémentaire de 2 U dans une armoire grâce à la fixation à l'ossature de l'armoire ou latéralement sur les rails profilés...