- Référence:
- SZ 2899.400
- Description produit
- Avant d'introduire le câble, sectionner la raccord en fonction du diamètre du câble.
- Domaines d'application
- Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur
- Matériau
- Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique
- Dimensions
- Filetage: M40
- Pour épaisseur de panneau (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec une introduction des câbles appropriée
- Pour diamètres de câbles
- 13 ‐ 34 mm
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids/UE
- 0,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177389632
- ETIM 8
- EC000879
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Description produit
-
SZ Raccords cannelés, pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur, pour perçage M40, zone étanche : 13-34 mm