Équipement intérieur

Rails de montage

Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

Rails de montage

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rails pour préparer le coffret pour l'équipement des rails.

Rails de montage

Châssis

Pour l'équipement intérieur personnalisé et pour créer des niveaux de montage supplémentaires.

Rails de montage

Rails et traverses

Pour l'équipement intérieur personnalisé et pour créer des niveaux de montage supplémentaires.

Rails de montage

Rails profilés en C

Pour le guidage des câbles avec brides de câbles.

Rails de montage

Rail OCP 21" pour baie OCP ORV3

Rails OCP encliquetables pour le montage des composants 21" dans les baies OCP ORV3 Rittal.

Rails de montage

Rail de puissance OCP, 21" pour baie OCP ORV3

Rail encliquetable pour le montage d'une unité d'alimentation électrique (PSU) dans la baie OCP ORV3 Rittal.

Rails de montage

Adaptateur OCP du 21" vers le 19" pour baie OCP ORV3

Rails d'adaptation pour le montage des composants 19" dans les baies OCP ORV3 Rittal.

Rails de montage

Rails porteurs

Pour le montage d'équipements lourds comme les transformateurs ou les supports isolants.

Rails de montage

Rails porteurs selon NE 60 715 et accessoires

Pour l'encliquetage direct des composants.

Rails de montage

Platines de montage et équerres de montage

Pour la fixation universelle sur toutes les armoires et équipements dotés de perforations au pas de 25 mm.