- Référence:
- CS 9765.191
- Description produit
- Pour réaliser des surfaces de montage. Les plaques de montage sont réglables en profondeur au pas de 25 mm.
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Possibilité de prévoir un équipement partiel avec une ou deux plaques de 600 mm de largeur dans les baies de 1200 mm de largeur.
- Dimensions
- Largeur: 1.099 mm
Hauteur: 1.096 mm
- Convient à
- Type de coffret: Armoire basic CS
Largeur: = 1.200 mm
Hauteur: = 1.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177233423
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
CS Plaque de montage 1200L 1200H