Portes/serrures

Portes, équipement intérieur

Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.

Portes, équipement intérieur

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.

Portes, équipement intérieur

Boulons d'écartement

Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.

Portes, équipement intérieur

Cadres de porte tubulaire pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour TS IT pour porte arrière, à deux battants, pleine.

Portes, équipement intérieur

Archivage des documents

Pour un archivage simple des documents et des plans de raccordement dans la porte.

Portes, équipement intérieur

Blocages de porte

Pour bloquer les portes contre une fermeture inopinée.

Portes, équipement intérieur

Casier à documents

Casier à documents sur la face interne de la porte.

Portes, équipement intérieur

Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Portes, équipement intérieur

Traverse de montage pour coffrets électriques AE

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte souple, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles, etc.

Portes, équipement intérieur

Bandeau de montage perforé pour coffrets électriques AE en acier inoxydable

Pour la fixation de traverses de montage pour coffrets électriques AE, blocages de porte pour AE, etc.

Portes, équipement intérieur

Roulette de guidage pour armoires TS, VX SE, PC

Pour soulever la porte avec des équipements lourds (p. ex. climatiseur) lors de sa fermeture.

Portes, équipement intérieur

Roulette de guidage pour armoires VX

Pour soulever la porte chargée avec des équipements lourds (par ex. climatiseur) lors de sa fermeture. Fixation sur le cadre de porte tubulaire.

Portes, équipement intérieur

Poignée de transport et de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour faciliter le montage et le démontage de la porte ainsi que son transport à l'atelier.

Portes, équipement intérieur

Cadres magnétiques interchangeables

Pour le marquage personnalisé ou le repérage des infrastructures réseaux présentes. Leur face magnétique permet de les fixer librement sur toute surface magnétique.

Portes, équipement intérieur

Bandeau perforé de porte pour coffrets AX en acier inoxydable

Pour le montage vertical en saillie sur les boulons filetés de la porte, pour la fixation des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm, blocage de porte.

Portes, équipement intérieur

Blocage de porte pour coffrets AX en polyester, coffrets Ex en polyester

Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans usinage mécanique de l'habillage.