- Référence:
- SZ 2584.000
- Description produit
- Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
- Domaines d'application
- Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 190 mm
- Pour section du poteau : ◻ de 50 à 150 mm
- Matériau
- Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier
Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Rail profilé, profilé de serrage : zingués
- Composition de la livraison
- 2 rails profilés de longueur 600 mm
2 bandes de serrage
4 équerres de serrage
4 vis et écrous M8 pour le montage sur le coffret
4 profilés de serrage
- Possibilités de montage
- conçu pour des armoires de largeur 600 mm
- il est également possible de monter la fixation pour poteaux sur des coffrets plus grands et plus petits en coupant les rails à la longueur souhaitée ou en réalisant des perçages complémentaires dans le coffret
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
Fixation pour mat