- Référence:
- SV 9640.231
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 1 354 mm²
- Longueur
- 691 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 9,15 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 8,33
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177569386
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
-
Barre de cuivre Maxi-PLS 2000A