Distribution de courant Jeux de barres Jeux de barres RiLine pour installations électriques et de commande. Solution globale jusqu'à 1600 A pour les applications AC ou DC. Jeux de barres Systèmes de jeux de barres RiLine compact Jusqu'à 160 A, 3 pôles, mise en place aisée et sans outils des composants, protection contre les contacts sur tout le pourtour. En savoir plus Jeux de barres Jeux de barres Mini-PLS Jusqu'à 250 A, entraxe 40 mm, 3 pôles, encliquetage peu encombrant par l'avant, supports superposables, protection complète contre les contacts. En savoir plus Jeux de barres Supports de jeux de barres RiLine Jusqu'à 1600 A, entraxe 60 mm, 3 et 4 pôles, protection complète contre les contacts, pour le marché mondial. En savoir plus Jeux de barres Dispositifs de protection RiLine Coupe-circuits innovants pour les applications CEI ou UL jusqu'à 630 A. En savoir plus Jeux de barres Accessoires RiLine Support de jeux de barres unipolaire ou bipolaire, jeux de barres en Ecu, barres de cuivre lamellées, accessoires de raccordement (bornes et brides de raccordement des conducteurs, blocs de raccordement et capots de protection) En savoir plus