Ri4Power TS 8 Supports de jeux de barres RiLine Jusqu'à 1600 A, entraxe 60 mm, 3 et 4 pôles, protection complète contre les contacts, pour le marché mondial. Supports de jeux de barres RiLine Protection contre les contacts Fermée de toute part pour jeux de barres RiLine. En savoir plus Supports de jeux de barres RiLine Adaptateurs de raccordement Courant nominal jusqu'à 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, départ de lignes en haut/en bas. En savoir plus Supports de jeux de barres RiLine Adaptateurs de disjoncteurs Pour le montage simple et rapide des disjoncteurs de marques courantes, possibilités de fixation complémentaires grâce aux coulisseaux. En savoir plus Supports de jeux de barres RiLine Adaptateurs de disjoncteurs - Accessoires En savoir plus Supports de jeux de barres RiLine Jeux de barres de cuivre plates En savoir plus Supports de jeux de barres RiLine Jeux de barres PLS En savoir plus Supports de jeux de barres RiLine Systèmes de fixation pour jeux de barres principaux RiLine Fixation pour le montage arrière d'un jeu de barres principal RiLine. En savoir plus