Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9673.042
- Description produit
- Cloison latérale pour compartiments fonctionnels, à accrocher dans la trame TS. Préparés pour l'accrochage d'équerres de montage pour les plaques de montage ou les cloisons fonctionnelles horizontales. Deux perforations TS permettent d'utiliser d'autres accessoires TS. Dans toutes les armoires, vous avez la possibilité de créer un espace libre au niveau des panneaux latéraux (p. ex. pour le passage d'un jeu de barres) en utilisant les modules de panneaux latéraux avec profondeur de compartiment fonctionnel réduite ainsi qu'une construction auxiliaire réalisée à partir des rails de montage TS 17 x 17 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For compartment depth
- 400 mm
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids/UE
- 4,476 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177704800
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Module latéral compartiment fonct.