Jeux de barres Maxi-PLS Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu Barres adaptées à la largeur des armoires, avec 4 rainures de fixation. Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 S Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm² En savoir plus Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm² En savoir plus Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 60 Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm² En savoir plus Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu Éléments de jonction longitudinaux en E-Cu Pour juxtaposer facilement les jeux de barres Maxi-PLS. En savoir plus