- Référence:
- SK 3312.805
- Description produit
- Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Consigne de montage
- Le matériel de fixation du toit plein disponible doit être utilisé pour le montage
- Pour référence(s)
- 3312.800
- 3185.730
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
VX
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 8
- EC000744
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
-
Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit