- Référence:
- SK 3318.600
- Modèle
- Construction compacte et modulaire des composants frigorifiques
Pompe de circulation du fluide
- Avantages
- Régulation précise de la température par microprocesseur
- Message de défauts groupé avec contact sec
- Modèle international bifréquence
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement RiNano hydrophobe.
Unité complète prête à être raccordée
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 44 (partie électrique)
- Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 900 m³/h
Pour 60 Hz: 900 m³/h
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 430 mm
- Régulation de la température
- Régulation par microprocesseur (réglage usine +20 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...43 °C
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 10 °C...30 °C
- Tolérance par rapport à la température de consigne
- ± 2 K
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,975 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,39 t
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 0,69 kW
Pour 60 Hz: 1,07 kW
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 5,1 A
Pour 60 Hz: 5,6 A
- Circuit d'eau
- Fermé sous pression
- Connexion hydraulique
- Taraudage G ½"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
-
Mini-centrale refroidissement 960W