Climatiseurs
Climatiseurs latéraux
Montage sur ou dans les portes et les parois avec des découpes de montage standardisées. Évaporation automatique des condensats intégrée (à partir de 0,3 kW). Puissance frigorifique de 0,3 kW – 5,8 kW. À partir de 0,3 kW disponible également avec la technologie Blue e+ la plus économique en consommation électrique. Indices de protection : IP54 / IP55 / IP56, UL type NEMA 3R/4, 12 et 4X. Modèles de climatiseurs pour montage latéral également spécialement conçus pour les ambiances chimiques et pour une implantation en extérieur.