- Référence:
- TP 6746.500
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone
Plaque de montage
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 973 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 530 mm x 900 mm
- Profondeur en haut
- 500 mm
- Profondeur en bas
- 400 mm
- Nombre de portes
- 1
- Code IK
- IK08
- Remarque concernant la référence
- L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 973 mm
Profondeur en haut: 500 mm
Profondeur en bas: 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 50 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
-
TP Pupitres monobloc, LHP1: 600x960x400/P2: 500 mm, en tôle d'acier