Accessoires pour les armoires VX25

Socles VX

Le socle VX réunit tous les avantages des deux socles Rittal précédents et peut être utilisé pour quasiment toutes les applications. Sa modularité, malgré un nombre inférieur de références, procure une meilleure exploitation de l'espace utile, un meilleur confort de montage, un gain de temps et plus de flexibilité.

Socles VX

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle, 100 mm, en acier inoxydable pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de...

Socles VX

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle, 200 mm, en acier inoxydable

Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de...

Socles VX

Plaques de socle latérales, 100 mm, en acier inoxydable pour socles VX

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la fermeture latérale d’un socle ou pour l'équipement intérieur des socles juxtaposés. Les plaques d'une hauteur de...

Socles VX

Plaques de socle latérales, 200 mm, en acier inoxydable pour socles VX

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d’un socle.

Socles VX

Accessoires pour socles VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Socles VX

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.

Socles VX

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une...

Socles VX

Plaques de socle ajourées pour socles VX en tôle d'acier

Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle ajourées. À l'aide des fixations de plaques de socle disponibles en option,...

Socles VX

Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX en tôle d'acier

Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles. Grâce à la fixation des plaques en option, les plaques de...

Socles VX

Patte d'ancrage au sol pour socles VX en tôle d'acier

Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires.

Socles VX

Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.

Socles VX

Équerres d'équipement des socles pour socles VX en tôle d'acier

Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.

Socles VX

Pièces de butée ou intercalaires pour socles VX en tôle d'acier

Pour la fixation universelle des rails profilés en C ou des rails de retenue de câbles. Pour l'intégration dans le socle VX ou sur le profilé de l'ossature d'armoire.

Socles VX

Elément de nivellement pour socles VX en tôle d'acier

Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.

Socles VX

Capots de recouvrement en acier inoxydable pour socles VX en acier inoxydable

Pour le remplacement des caches de recouvrement en plastique fournis pour les pièces d'angle avec plaque de socle, avant et arrière.