Gestion du câblage

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Les plaques passe-câbles des armoires Rittal jointes à la livraison peuvent être remplacées par diverses plaques à entrées de câbles. Des tétines passe-câbles et des joints passe-fiches assurent un indice de protection IP élevé et une installation simple.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Profilé passe-câbles arrière pour armoires TS et pupitres TP

À enficher directement sur l'ouverture de fond.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Les tôles de fond modulaires en deux parties disposent d'une introduction des câbles spéciale avec des brosses passe-câbles décalées qui permettent d'assurer une excellente étanchéité...

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Joint de compression élastique

Pour l'étanchéité de l'introduction des câbles entre les tôles de fond, particulièrement adaptés pour des sections de câbles identiques.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Profilé passe-câbles arrière

À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles à l'arrière pour baies TS IT, TS, SE, TX CableNet

Plaques passe-câbles pour l'introduction des câbles pour armoires et baies TS, TS-IT, SE. Pour l'intégration dans le cadre inférieur de la baie réseaux. La mise en œuvre est effectuée par remplacement d'une...

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Profilé passe-câbles central

Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles. Lors de l'installation de la plaque de montage en position avancée, les câbles sont amenés directement jusqu'au rail de retenue sans rayons de...

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques passe-câbles modulaires ajourées pour baies TS IT, TS, SE, TX CableNet

Plaques passe-câbles pour armoires et baies TS, TS IT, SE pour l'intégration dans le cadre inférieur de la baie réseaux. La mise en œuvre est effectuée par remplacement d'une plaque passe-câbles de...

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Cartouche filtrante pour plaque passe-câbles monobloc ajourée

La cartouche filtrante pour plaque passe-câbles monobloc est simplement coupée à la taille de la dimension nécessaire.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques passe-câbles CEM

Pour des câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm en liaison avec les tôles de fond de série.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Profilé passe-câbles central pour armoires TS et pupitres TP

À enficher sur les plaques passe-câbles.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaque passe-câbles pour TP

Vous n'avez à vous soucier ni de l'équipotentialité (établie par les éléments de fixation), ni des points de mise à la masse : tout est déjà prévu.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les pupitres TP

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques d'entrées de câbles pour armoires VX

Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments plaques passe-câbles de série en plusieurs parties.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Joints passe-fiches

Prévu pour les câbles de 8 à 36 mm de diamètre.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Tétines passe-câbles

Une étanchéité simple et rapide des câbles à introduire par la base de l'armoire en association avec les plaques d'entrées de câbles.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les armoires TS, SE et PC

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Espace de rangement pour câbles pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Avec perforations intégrées pour un équipement personnalisé.

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Panneau latéral pour espace de rangement de câbles

Panneaux latéraux pour espace de rangement des câbles TS, en tôle d'acier