- Référence:
- CM 5119.500
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s) montée(s) sur charnières
Système de verrouillage à trois points avec serrure à panneton double
Plaque de montage
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation appropriées
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 300 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Nombre de portes
- 2
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177479791
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
CM Armoire monobloc compacte, LHP : 1000 x 1200 x 300 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes, base ouverte