- Référence:
- BG 1558.510
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte
Plaque passe-câbles dans la base du coffret
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 125 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Position des charnières
- en bas
- Nombre de rails porteurs
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Nombre de serrures: 2
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177262003
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
BG Coffret Bus, LHP : 400 x 200 x 125 mm, en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles dans la base et rails porteurs, porte avec fenêtre, charnières en partie inférieure