Modes de fonctionnement et avantages

La solution appropriée à vos besoins

Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsweisen und Vorteile unserer Produkte für die verschiedenen Klimatisierungsarten von der Luftkühlung über Kühlgeräte und Flüssigkeitskühlung bis zur Schaltschrank-Heizung.

Luftkühlung

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 2900 W bei ∆T = 10K
  • Wärme im Gehäuse wird durch einen erzwungenen Luftstrom (Luftaustausch) an die Umgebung abgegeben
  • Die Luftführung im Schaltschrank kann sowohl saug- als auch druckseitig erfolgen

Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten: Standard, EMV- und EC-Technologie
  • Werkzeugloses Arbeiten (Montage am Schrank, Elektroanschluss, Schnell-Filtermattenwechsel)
  • Geringere Energiekosten durch geringere Laufzeit bei Filterlüftern mit effizientem EC-Motor
  • Einfache Überwachung und Regelung der Lüfterdrehzahl/-funktion durch integrierte Schnittstelle bei EC-Lüftern 

Mehr erfahren | Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 3100 W bei ∆T = 10K
  • Wärme im Gehäuse wird durch einen erzwungenen Luftstrom (Luftaustausch) an die Umgebung abgegeben

Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten in Standard und EC-Technologie
  • Einfache Montage und Wartung (innovative Klemmbefestigung, elektischer Anschluss über Steckerklemme, schneller Filtermattenwechsel)
  • Hohe Schutzart: Standardmäßig IP55
  • Hohe Effizienz und integrierte Schnittstelle zur Drehlzahlregelung und Lüfterüberwachung bei EC-Lüftern 

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 900 W bei ∆T = 10K
  • Im Gegensatz zu Lüftern besteht der Luft/Luft-Wärmetauscher aus zwei geschlossenen Kreisläufen
  • Das Gehäuse wird nicht von der Außenluft durchströmt, sondern Außen- und Innenluft durchströmen im Gegenstromprinzip durch die Wärmetauscherlamellen
  • Die Wärme der Innenluft wird ohne direkten Kontakt von der Außenluft aufgenommen - so kann eine hohe Schutzart erreicht werden, da die verschmutzte Außenluft nicht direkt mit der Innenluft des Gehäuses in Kontakt kommt

Vorteile:

  • Geringer Wartungsaufwand durch getrennte Regelung von Innen- und Außenlüfter
  • Leichte Reinigung durch herausnehmbare Wärmetauscher-Kassette
  • Geringere Serviceaufwendungen durch längere Wartungsintervalle

Zum Produkt

Kühlgeräte

Mode de fonctionnement :

  • Puissance dissipée à évacuer jusqu'à 80 W à L35/L35
  • Le climatiseur Peltier fonctionne selon le principe thermoélectrique selon lequel un courant électrique dans des conditions particulières génère une différence de température entre deux conducteurs métalliques

Avantages :

  • Respectueux de l'environnement car aucun gaz ou fluide frigorigène n'est requis
  • Fonctionnement quasi sans entretien
  • Précision de régulation élevée
  • Montage indépendant de la position (sauf montage sous le toit)

Vers le produit

Mode de fonctionnement :

  • Puissance dissipée à évacuer jusqu'à 5800 W à L35/L35
  • L'air dans l'habillage est refroidi et la chaleur est évacuée au milieu ambiant à l'aide d'un agent de refroidissement (fluide frigorigène R134a) via un circuit intérieur et extérieur séparé
  • Un indice de protection élevé est atteint car l'air du milieu ambiant ne pénètre pas dans l'habillage

Avantages :

  • Mise en œuvre flexible grâce à différentes variantes en tôle d'acier (standard), acier inoxydable et pour l'implantation en extérieur
  • En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce à une technologie hybride innovante
  • Durée de vie plus longue des composants grâce à un refroidissement en fonction des besoins (régulation PID)
  • Utilisation conviviale grâce à l'écran tactile et aux interfaces intelligentes
  • Montage aisé grâce à des découpes de montage uniformes et aux gabarits de montage

Plus d'informations | Vers le produit

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 3950 W bei L35/L35
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Flexibel und international einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten in Stahlblech (Standard), Edelstahl, NEMA 4x und NEMA 3R/4
  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund von Nanobeschichtung und integrierter Kondensatverdunstung
  • Längere Lebensdauer der Komponenten im Schaltschrank sowie der Kühlgeräte durch Betrieb effizienter Komponenten, wie Lüfter und Kompressor
  • Energieeffizienz durch Eco-Mode-Regelung: Verdampfer-Ventilator wird in Abhängigkeit der Schaltschrank-Innentemperatur bedarfsgerecht abgeschaltet 

Mehr erfahrenZum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 2500 W bei L35/L35
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Flexible Anwendung, da alle Kühlmodule individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden können
  • Einfach nachrüstbar durch Tausch gegen vorhandene Tür ohne mechanische Bearbeitung im laufenden Betrieb
  • Energieefizienz durch Eco-Mode-Regelung: Verdampfer-Ventilator wird in Abhängigkeit der Schaltschrank-Innentemperatur bedarfsgerecht abgeschaltet

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 1300 W bei L35/L35
  • Kombination aus einem Schaltschrank und Kühlgerät
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Reduzierter Planungsaufwand durch perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät
  • Einfache Wartung des Kühlgeräts - lässt sich zu Wartungszwecken einfach nach vorne herausziehen
  • Kein Montageaufwand - das Kühlgerät, der Türpositionsschalter und die Verkabelung für den Anschluss sind bereits anschlussfertig installiert

Mehr erfahren | Zum Produkt

Flüssigkeitskühlung

Mode de fonctionnement :

  • Puissance dissipée à évacuer jusqu'à 7000 W à L35/W10 et 500 l/h
  • Un indice de protection élevé est atteint car les circuits intérieur et extérieur sont séparés
  • L'agent de refroidissement pour ces appareils est en général de l'eau
  • Un circuit d'eau fermé alimente les appareils avec de l'eau refroidie
  • Le refroidissement peut être réalisé via un refroidisseur d'eau (centralisé)

Avantages :

  • Mise en œuvre flexible grâce à différentes variantes : pièces en contact de l'eau en acier inoxydable (1.4571) ou en cuivre / laiton (Cu/CuZn), design hygiénique
  • Possibilités de raccordement d'eau flexibles et confortables
  • Tous les appareils avec régulation Confort sont équipés en variante à efficience énergétique avec une régulation Eco-Mode : le ventilateur est mis hors fonction selon les besoins, d'après la température interne de l'armoire électrique

Vers le produit

Mode de fonctionnement :

  • Puissance dissipée à évacuer jusqu'à 9500 W à L35/W10 et 2000 l/h
  • Un indice de protection élevé est atteint car les circuits intérieur et extérieur sont séparés
  • L'agent de refroidissement pour ces appareils est en général de l'eau
  • Un circuit d'eau fermé alimente les appareils avec de l'eau refroidie
  • Le refroidissement peut être réalisé via un refroidisseur d'eau (centralisé)

Avantages :

  • Possibilités de raccordement d'eau flexibles en haut et en bas de l'appareil
  • Possibilité d'implantation flexible car la sortie d'air est possible des deux côtés avec 5 kW chaque ou d'un côté avec 10 kW
  • Tous les appareils avec régulation Confort sont équipés en variante à efficience énergétique avec une régulation Eco-Mode : le ventilateur est mis hors fonction selon les besoins, d'après la température interne de l'armoire électrique

Vers le produit

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 5500 W bei Tw18/Tu35
  • Ein Chiller ist ein Produkt, dass über ein flüssiges Medium (Wasser, Öl, etc.) einem Verbraucher Wärme entzieht
  • Diese Flüssigkeit kann durch einen Wärmetauscher zirkuliert werden, um Geräte oder einen anderen Prozessstrom (wie Luft oder Prozesswasser) zu kühlen

Vorteile:

  • Hohe Energieeffizienz und Reduzierung des CO2-Footprint von bis zu 70 % durch innovative DC-Inverter-Technologie und geringerem Kältemitteleinsatz
  • Flexibel einsetzbar durch weiten Einsatzbereich bei Temperaturen von -5 °C bis +50 °C
  • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Einfache Überwachung durch Remote-Monitoring über das IoT Interface 

Mehr erfahrenZum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 25000 W bei Tw18/Tu32
  • Ein Chiller ist ein Produkt, dass über ein flüssiges Medium (Wasser, Öl, etc.) einem Verbraucher Wärme entzieht
  • Diese Flüssigkeit kann durch einen Wärmetauscher zirkuliert werden, um Geräte oder einen anderen Prozessstrom (wie Luft oder Prozesswasser) zu kühlen

Vorteile:

  • Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel
  • Komfortable und einfache Benutzerführung durch Touchdisplay
  • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Verkürzte Lieferzeit durch vorkonfigurierte Optionen

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 25000 W bei Tw18/Tu35
  • Ein Chiller ist ein Produkt, dass über ein flüssiges Medium (Wasser, Öl, etc.) einem Verbraucher Wärme entzieht
  • Diese Flüssigkeit kann durch einen Wärmetauscher zirkuliert werden, um Geräte oder einen anderen Prozessstrom (wie Luft oder Prozesswasser) zu kühlen

Vorteile:

  • Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz
  • Internationale Einsetzbarkeit durch bifrequente Ausführung
  • Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
  • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen

Zum Produkt

Schaltschrank-Heizung

Funktionsweise:

  • In allen Rittal Schaltschrank-Heizungen kommen PTC-Elemente zum Einsatz, die je nach Temperatur automatisch ihren Widerstand und damit ihre Heizleistung regulieren

Vorteile:

  • Selbstregelende PTC-Technik für optimale Regulierung der Heizleistung
  • Schutz vor Kondensatbildung im Schaltschrank
  • Konstante Wärmeverteilung zur Vermeidung von Wärmenestern
  • Einfache Montage durch Schnellanschlussklemme für werkzeuglosen elektrischen Anschluss (Federzug-Klemme)

Zum Produkt