Utilisez-vous des filtres conventionnels à fibres dans vos ventilateurs et filtres? Alors peut-être est-il temps de penser à faire un changement – même si la fibre est aussi bonne que neuve. Vous voyez, nous pouvons maintenant fournir des filtres qui ont une caractéristique clé qui les distingue des filtres standard en fibres - les plissés!
Pourquoi les filtres plissés sont meilleurs que les filtres à fibres standard :
La surface du filtre est 6 fois plus grande
À titre de comparaison, un filtre standard en fibre a une surface de 299 cm². Un filtre plissé de même taille, en revanche, a une surface de 1 785 cm², soit six fois la surface. En termes pratiques, cela signifie qu’il y a moins de résistance à la pression. De plus, le débit d’air moyen du ventilateur est 40 % plus élevé, ce qui signifie qu’il peut dissiper plus rapidement la chaleur perdue dans le boîtier. Cela permet d’économiser de l’électricité et de prolonger la durée de vie du ventilateur.
Les micropores filtrent même les poussières les plus fines
La poussière est connue pour être l’ennemi naturel des composants électriques et électroniques. Le matériau et la construction de nos filtres plissés sont conçus de manière à filtrer même les minuscules particules de poussière. La plus petite particule pouvant être filtrée ne mesure que 0,3 micromètre. C’est plus petit que certains virus. En termes pratiques, cela signifie que beaucoup moins de poussière pénètre dans le boîtier et que le fonctionnement à sécurité intégrée des composants est considérablement augmenté.
Les plis stockent plus de poussière
La grande surface confère au filtre plissé une capacité de stockage nettement supérieure. Concrètement, cela signifie que les intervalles de maintenance sont prolongés, ce qui permet également d’économiser des coûts de service. De plus, nos filtres plissés garantissent une protection IP54 ou IP55 (lorsque le filtre plissé est utilisé avec un tapis absorbant).
Votre propre calculateur d’efficacité personnel
Voulez-vous savoir exactement comment nos nouveaux filtres plissés économisent de l’argent? Aucun problème! Entrez simplement les paramètres de vos unités de ventilateur et de filtre ci-dessous. Notre calculateur vous indiquera ensuite à quel point vos coûts d’énergie et de service actuels sont élevés et combien vous pourriez économiser en passant à des filtres plissés, y compris par rapport à votre empreinte carbone.
Ici pour vous aider.
Si vous avez une question ou souhaitez parler à votre agent local, veuillez utiliser l’une de nos nombreuses options de contact, telles que notre formulaire de contact.