22 avr. 2024

New AX three-part wall-mounted enclosure

New AX three-part wall-mounted enclosure

Ob für den Schutz von Steuerungen in rauer Fertigung oder von Netzwerk-Anwendungen im Office – oder sogar die Kombination aus beidem: das neue dreiteilige AX Wandgehäuse von Rittal beherrscht alle Anforderungen. Der Gehäuse-Alleskönner verbindet Industrie und IT je nach Bedarf und erschliesst zudem jede Menge Vorteile für Planer, Anlagenbauer und Betreiber. Dazu zählen schnelle Auswahl, flexibler Auf- und Ausbau, einfache Zugänglichkeit sowie eine papierlose Anlagendokumentation.

Das dreiteilige Gehäusekonzept – bestehend aus einem Wandteil, einem Mittelteil und einer Tür mit grossem Sichtfenster – ist wie ein Fächer aufklappbar. Das Innere ist damit von allen Seiten zugänglich.

Das dreiteilige AX Wandgehäuse, das aus einem Wandteil, einem Mittelteil und einer Design-Tür mit grossem Sichtfenster besteht – ist wie ein Fächer aufklappbar, so dass Anlagenbauer einen optimalen Zugang zum Inneren des Gehäuses haben. Ein- und Umbauten mit dem umfangreichen Rittal Systemzubehör oder Wartungsarbeiten sind so einfach, schnell und komfortabel durchführbar. Gleichzeitig garantiert der abschliessbare Griff hohen Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Individuelle Kabeleinführungen erfolgen im Wandteil über Flanschplatten durch die Ober- oder Unterseite. Die geschlossenen Flanschplatten im Lieferumfang können gegen Flanschplatten mir Bürstenleisten oder Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen ausgetauscht werden. Im Inneren des Wandteils lässt sich mit einer Montageplatte der Ausbau mit Systemkomponenten durchführen. Alternativ ermöglicht die Montagelochleiste mit U-Profil und VX-Systemlochung einen flexiblen Ausbau des Wandteils im 25mm-Massraster mit Chassis und Schienen. Im Mittelteil des Gehäuses besteht maximale Flexibilität für den Ausbau mit IT-Komponenten wie Switches, Patchkabel und vielem mehr durch eine 19“-Montageebene, die um 180° gedreht oder über VX-Systemchassis tiefenverstellbar ist. Ebenfalls lassen sich an den Seiten des Mittelteils je nach Bedarf auch Klimatisierungs-Komponenten wie Filterlüfter von Rittal einbauen.

Die 19“-Montageebene lässt sich flexibel im Mittelteil nutzen, je nach benötigter Einbautiefe.

Digitale Schaltplantasche immer mit dabei

Für einen zeitgemässen Zugriff auf alle wichtigen Daten sorgt die papierlose Anlagendokumentation Rittal ePOCKET. Wie in jedem Rittal Schaltschrank ist diese digitale Schaltplantasche über einen QR-Code zugänglich. Anlagenbauer und Betreiber finden bei Bedarf hierüber mühelos Zugang in die Eplan Cloud. Inspektionen und Informationsaustausch können so schnell und effizient erfolgen.

Das rundum optimierte dreiteilige AX Wandgehäuse von Rittal löst das Vorgängermodell EL ab.