Indices de protection IP
Indices de protection selon la CEI 60 529 (EN 60 529)
L’indice de protection IP se définit à l'aide de 2 chiffres :
Premier chiffre : niveau de protection contre les contacts et les corps étrangers
Premier chiffre | Désignation | Explication |
1 | Protégé contre les corps solides étrangers d'un diamètre de 50 mm et plus | La sonde-objet, une bille de 50 mm de diamètre ne doit pas pénétrer à l'intérieur 1). |
2 | Protégé contre les corps solides étrangers d'un diamètre de 12,5 mm et plus | La sonde-objet, une bille de 12,5 mm de diamètre ne doit pas pénétrer à l'intérieur 1). Un doigt testeur articulé peut pénétrer jusqu'à une profondeur de 80 mm, en respectant toutefois un écartement suffisant. |
3 | Protégé contre les corps solides étrangers d'un diamètre de 2,5 mm et plus | La sonde-objet, une bille de 2,5 mm de diamètre ne doit absolument pas pénétrer à l'intérieur 1). |
4 | Protégé contre les corps solides étrangers d'un diamètre de 1,0 mm et plus | La sonde-objet, une bille de 1,0 mm de diamètre ne doit absolument pas pénétrer à l'intérieur 1). |
5 | Protégé contre la poussière | La pénétration de la poussière n'est pas totalement empêchée, mais la poussière ne doit pas pénétrer en quantité telle qu'elle puisse nuire ni au bon fonctionnement de l’appareil ni à la sécurité. |
6 | Étanche à la poussière | Aucune pénétration de poussière lorsque l’habillage est mis en dépression de 20 mbar. |
1) Le diamètre complet de la sonde-objet ne doit pas passer à travers une ouverture de l’habillage.
Deuxième chiffre : niveau de protection contre l'eau
Deuxième chiffre | Désignation | Explication |
1 | Protégé contre les gouttes d'eau | Des gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles. |
2 | Protégé contre les gouttes d'eau lorsque le coffret est incliné jusqu’à 15° | Des gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque le coffret est incliné des deux côtés jusqu’à un angle de 15° par rapport à la verticale. |
3 | Protégé contre la vaporisation d'eau | De l'eau vaporisée des deux côtés jusqu’à un angle de 60° par rapport à la verticale ne doit pas produire d'effets nuisibles. |
4 | Protégé contre les projections d'eau | L'eau projetée contre le coffret de toutes directions ne doit pas produire d'effets nuisibles. |
5 | Protégé contre les jets d'eau | Les jets d'eau de toutes directions sur le coffret ne doivent pas produire d'effets nuisibles. |
6 | Protégé contre les jets d'eau intenses | Les jets d'eau intenses de toutes directions sur le coffret ne doivent pas produire d'effets nuisibles. |
7 | Protégé contre les effets lors de l’immersion temporaire dans l’eau | L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur en quantité critique pour produire des effets nuisibles lorsque le coffret est immergé dans l'eau par intermittence, pour une durée et sous une pression définies par la norme. |
8 | Protégé contre les effets lors de l’immersion permanente dans l’eau | L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur en quantité critique pour provoquer des effets nuisibles lors d'une immersion permanente dans l’eau sous des conditions qui doivent être convenues entre le fabricant et l'utilisateur. Ces conditions doivent cependant être plus rigoureuses que celles de l'indice 7. |
9 | Eau de nettoyage à haute pression / à vapeur | L'eau sous forte pression venant de toutes directions sur le coffret ne doivent pas produire d'effets nuisibles. |
Exemple d'indication d'un indice de protection : p. ex. IP 43 :
Premier chiffre = 4 : Protégé contre les corps solides étrangers d'un diamètre de 1,0 mm et plus
Deuxième chiffre = 3 : Protégé contre la vaporisation d'eau
Indices de protection NEMA
National Electrical Manufacturers Association
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) est un organisme de normalisation implanté à Washington (États-Unis) qui publie des standards techniques mais ne procède ni au contrôle ni à la certification des produits.
Le classement NEMA qui suit décrit la protection des personnes contre les contacts accidentels avec les composants d'équipement des armoires, ainsi que la protection des armoires électriques contre l'influence des agents extérieurs.
Indice de protection | Explication |
NEMA 1 | Installation à l’intérieur, protection contre la saleté qui tombe |
NEMA 2 | Installation à l’intérieur, protection contre la saleté qui tombe et l’eau qui goutte |
NEMA 3 | Installation à l’extérieur, protection contre la pluie, la neige fondue et la poussière soulevée par le vent ; et aussi protection contre un endommagement dû à la formation externe de givre sur l’armoire |
NEMA 3R | Installation à l’extérieur, protection contre la pluie, la neige fondue ; et aussi protection contre un endommagement dû à la formation externe de givre sur l’armoire |
NEMA 3S | Installation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre la pluie, la neige fondue et la poussière soulevée par le vent ; et les mécanismes externes restent aussi opérationnels malgré la formation de givre |
NEMA 4 | Installation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre la poussière et la pluie soulevées par le vent, les projections d'eau et les jets d’eau ; et aussi protection contre un endommagement dû à la formation externe de givre sur l’armoire |
NEMA 4X | Installation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre la poussière et la pluie soulevées par le vent, les projections d'eau, les jets d’eau et la corrosion ; et aussi protection contre un endommagement dû à la formation externe de givre sur l’armoire |
NEMA 5 | Installation à l’intérieur, protection contre la saleté qui tombe, contre les poussières en suspension dans l’air qui se déposent ainsi que contre des liquides non corrosifs qui gouttent |
NEMA 6 | Installation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre la saleté qui tombe, les jets d’eau et l’eau qui pénètre suite à une immersion occasionnelle à une certaine profondeur ; et aussi protection contre un endommagement dû à la formation externe de givre sur l’armoire |
NEMA 6P | Installation à l’intérieur ou à l’extérieur, protection contre les jets d’eau et l’eau qui pénètre suite à une immersion prolongée à une certaine profondeur ; et aussi protection contre un endommagement dû à la formation externe de givre sur l’armoire |
NEMA 12 | Installation à l’intérieur, protection contre la saleté qui tombe, la poussière qui tourbillonne ainsi que contre des liquides non corrosifs qui gouttent. |
NEMA 13 | Installation à l’intérieur, protection contre la poussière, la saleté qui tombe, les projections d’eau et l’huile ainsi que des fluides frigorigènes non corrosifs. |
D’autres informations sur NEMA figurent sous www.nema.org
Certification ECB•S
Plus qu’un contrôle de composant
Parmi les quelques rares fournisseurs de salles informatiques complètes, Rittal a obtenu la certification ECB•S pour la salle à disponibilité élevée.
Avec cette certification, l’European Certification Body (ECB•S) confirme que la salle à disponibilité élevée respecte ou dépasse même sans réserve tous les critères de la norme EN 1047-2.
Avantages pour les clients de la certification ECB•S
- Assurance qualité maximale grâce à la surveillance de la qualité
- Amélioration du niveau de classification pour l’octroi d’un crédit ou l’assurance d’un risque
- Transparence pour les banques et les assurances
- Respect des standards européen en matière de sécurité IT
Salles sécurisées – RM 7857.972
D’autres informations sur ECB•S figurent sur le site Internet de l’European Security Systems Association.