Le triple traitement de la surface offre une protection optimale contre la corrosion qui résiste aux huiles minérales, aux lubrifiants, aux émulsions d'usinage et aux solvants comme par exemple ceux utilisés pour le nettoyage.
La qualité est assurée par une surveillance continue du processus. Les informations sur le traitement de surface spécifique au produit figurent dans les documents de commande actuels.
1re phase : traitement nanocéramique
À la place du phosphatage au fer habituel, Rittal utilise maintenant un nouveau processus de préparation pour le traitement par trempé électrophorèse : le traitement nanocéramique.
Ce processus est utilisé pour tous les produits de notre propre fabrication traités par trempé électrophorèse.
Aperçu des avantages du traitement nanocéramique :
- Appareils mieux protégés à long terme
- Protection améliorée contre la corrosion
- Maintien prolongé de la valeur
- Respectueux de l’environnement
Protection convaincante contre la corrosion
Après 168 heures de test au brouillard salin selon la norme EN ISO 9227 :
Revêtement habituel
(p. ex. revêtement poudre seul)
Standard Rittal élevé depuis 1981
Standard Rittal optimisé (RiNano)
2è phase : apprêt par trempé électrophorèse
- Résines polyester à base d’eau, exemptes de métaux lourds, de chrome et de silicone
- RAL 7035
- Entraîne une formation de couche uniforme sur les surfaces, arêtes et corps creux, et ainsi une imperméabilisation complète des corps creux
- Épaisseur de la couche env. 20 µm
- Cuisson
3è phase : revêtement poudre texturé
- Revêtement poudre électrostatique à base de résine polyester avec une résistance mécanique élevée, respectueux de l’environnement, exempts de métaux lourds, de chrome et de silicone
- Couleur standard RAL 7035
- Bonne résistance chimique, à la température et aux conditions météorologiques
- Décontaminable
- Cuisson
Traitement ultérieur
Retouche de la peinture ou du revêtement poudre :
Nos habillages peuvent être retouchés après un nettoyage soigné. Les peintures DD, à 1 ou 2 composants, automobiles, en poudre, à l’eau et nitrées sont appropriées pour cela.
Il est recommandé de pratiquer au préalable un test de compatibilité. Respecter les indications du fabricant de la peinture utilisée.
Les revêtements spéciaux suivants sont possibles sur demande :
Revêtement pour les tropiques, pour une résistance élevée à la corrosion sous des climats chauds et humides (intérieur).
Peinture pour la chimie, pour la meilleure résistance possible aux substances organiques et minérales.